??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BNI USB-901-014-A501
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Communication Adapters and Signal Converters
Bill of material
BALLUFF BNI USB-901-014-A501
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BNI00K0
TC
Product identifier
BNI USB-901-014-A501
PX
Product view
7200240288_AA
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
Weight
0.413 Kg
TRAFFIC
Customs number
WEBINC
Product group
DESCRIPT
Description
Interface = IO-Link 1.1, Dimension = 66 x 24 x 69 mm, Material = Aluminium, Ambient temperature = -5...55 °C, IP rating = IP21, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호